Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.25
- Länge (in)18.0
Technische Daten
- Durchmesser (in)1.25
- Wanddicke (in)0.125
- BeigestelltNein
- Linear Deflection0.9 mm (0.003") @ 50lb/12.00"
- Rohr Durchmesser1,25 in
- Torsional Twist.001° @ 100 ft-lb
- U-Hook Included?Nein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialSteel
- ProdukttypenGlattes Stahlrohr