Destaco Logo
CPI-SA25-25-25-125 - Swivel Arm Extension Assembly

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.79
  • Länge (in)2.5

Technische Daten

  • Rohrkombination (in)0.98 / 0.98
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser25 mm / 25 mm

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • Oberflächenbehandlungblau
  • ProdukttypenSchwenkarm-Verlängerungsbaugruppe