Destaco Logo
Default Image

Serie ansehen:

Schwenkarme

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.88
  • Länge (in)2.5
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Rohrkombination (in)0.98 / 0.98
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser25 mm / 25 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • Oberflächenbehandlungblau
  • ProdukttypenSchwenkarm-Verlängerungsbaugruppe