Destaco Logo
CPI-SA25-40-40-175 - Swivel Arm Extension Assembly

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.09
  • Länge (in)2.84
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Rohrkombination (in)1.57 / 1.57
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser40 mm / 40 mm

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • Oberflächenbehandlungblau
  • ProdukttypenSchwenkarm-Verlängerungsbaugruppe