Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)6.66
- Länge (in)9.69
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.003
- Greifkraft (lbf)294
- Hub (in)3.94
- Maximale Fingerlänge (in)13.78
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)1.26
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Pressure Range With Springs60-100 psi
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|SLKT-316|SLKT-234|OSMK-100|PLFT-042|PLFT-038|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|ODPL-004|OHSP-011|OHSN-011
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDPL%2BFamily.tif%2Frename%2FDPL%2BFamily.png&w=3840&q=75)