Serie ansehen:
DPP SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.45
- Länge (in)2.90
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)27
- Hub (in)0.5
- Maximale Fingerlänge (in)3
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0005
- Zylinder Durchmesser (in)0.406
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Pressure Range With Springs20-100 psi
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-014|OISN-014|SLKT-343|SLKT-343V|VLVF-018|OSMK-119|SLKT-241V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDPP%2BFamily.tif%2Frename%2FDPP%2BFamily.png&w=3840&q=75)