Finden Sie einen Händler
Deutsch
Stabilus Gruppe
Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Greiftechnik
Greiftechnik pneumatisch
2-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
DPP Serie
DPP-28M-50-C-V - Parallel Gripper,Precision,Directconnect
DPP-28M-50-C-V - Parallel Gripper,Precision,Directconnect
Serie ansehen:
DPP Serie
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
6.22 lb
Länge (in)
8.72 in
Weite (in)
2.28 in
Technische Daten
Hub (in)
2.0
Maximale Fingerlänge (in)
7.0
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0005
Zylinder Durchmesser (in)
1.12
Federunterstützung
Optional
Mehr zeigen
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
false
Direct Connect
true
Marke
Robohand
Product Type
Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Zubehör
[VLVF-005, SLKT-346, OSMK-121, SLKT-243V, SLKT-346V, PLFT-025, CABL-010, CABL-013, OHSN-017, OHSP-017, VLVF-008, OHSP-011, OHSN-011, OFSV-005]
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel