DPS50-1P-0013-00000-KSackgreifer - Basis 50 kg, ohne Zusatzteile, als Bausatz, 220 mm Zinken (10° gebogen)
Serie ansehen:
Serie DPSGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)79.2
Technische Daten
- BeigestelltNein
- Maximum Bag Size39.37 x 24.21 x 7.87 in (1000 x 615 x 200 mm)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSackgreifer