Serie ansehen:
FUA SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3.75
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Zylinder Durchmesser (in)2.48
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Temperaturbereich Standard-15° bis 80°C
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenWinkelgreifer, pneumatisch
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FFUA-63M.jpg%2Frename%2FFUA-63M.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FFUA-50M.tif%2Frename%2FFUA-50M.png&w=3840&q=75)