Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)11.5
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Anstellhub (in)4.72
- Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf)393
- Krafthub (in)0.276
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³)5.35
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.189
- Max. Spannkraft (lb)2248
- Zylinder Durchmesser (in)2.48
- BeigestelltNein
- End position control by magnetic field sensorsYes [ en_US ] ; Yes [ zh_CN ] ; Ja [ de_DE ] ; Oui [ fr_FR ]
- Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 30 [ en_US ]
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftzylinder, pneumatisch
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FK-Type%2BPower%2BCylinder.tif%2Frename%2FK-Type%2BPower%2BCylinder.png&w=3840&q=75)