Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)8.4
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Anstellhub (in)1.18
- Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf)393
- Krafthub (in)0.276
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³)2.66
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.094
- Max. Spannkraft (lb)2248
- Zylinder Durchmesser (in)2.48
- BeigestelltNein
- Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 30 [ en_US ]
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftzylinder, pneumatisch
- ZubehörSMB-102157