Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)27.6
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Anstellhub (in)1.18
- Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf)674
- Krafthub (in)0.236
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³)5.2
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.184
- Max. Spannkraft (lb)6744
- Zylinder Durchmesser (in)3.35
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- End position control by magnetic field sensorsYes [ en_US ] ; Yes [ zh_CN ] ; Ja [ de_DE ] ; Oui [ fr_FR ]
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftzylinder, pneumatisch