Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.6
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Anstellhub (in)0.59
- Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf)153
- Krafthub (in)0.236
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³)0.71
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.025
- Max. Spannkraft (lb)899
- Zylinder Durchmesser (in)1.75
- BeigestelltNein
- Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 30 [ en_US ]
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftzylinder, pneumatisch
- ZubehörSMB-102157
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FK-Type%2BPower%2BCylinder.tif%2Frename%2FK-Type%2BPower%2BCylinder.png&w=3840&q=75)