Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.6
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Anstellhub (in)0.59
- Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf)153
- Krafthub (in)0.236
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³)0.71
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.025
- Max. Spannkraft (lb)899
- Zylinder Durchmesser (in)1.75
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- End position control by magnetic field sensorsYes [ en_US ] ; Yes [ zh_CN ] ; Ja [ de_DE ] ; Oui [ fr_FR ]
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftzylinder, pneumatisch