Destaco Logo
K400-200-6-A - Kraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie K400

K400-200-6-AKraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie K400

Serie ansehen:

Serie K

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3.7
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Anstellhub (in)7.87
  • Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf)153
  • Krafthub (in)0.236
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³)2.94
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.104
  • Max. Spannkraft (lb)899
  • Zylinder Durchmesser (in)1.75
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • End position control by magnetic field sensorsYes [ en_US ] ; Yes [ zh_CN ] ; Ja [ de_DE ] ; Oui [ fr_FR ]

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftzylinder, pneumatisch