Destaco Logo
K600-120-6-A - Kraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie K600

K600-120-6-AKraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie K600

Serie ansehen:

Serie K

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)6.0

Technische Daten

  • Anstellhub (in)4.72
  • Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf)238.0
  • Krafthub (in)0.236
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³)3.5
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.124
  • Max. Spannkraft (lb)1350.0
  • Zylinder Durchmesser (in)1.97
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • End position control by magnetic field sensorsYes [ en_US ] ; Ja [ de_DE ] ; Oui [ fr_FR ]

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftzylinder, pneumatisch