Spanntechnik
Pneumatikspanner
Kraftzylinder pneumatisch
K Serie
K600-30-6-1 - Kraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie K600
K600-30-6-1 - Kraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie K600
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
K Serie
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
4.7
Produkt Anwendung
CLAMPING
Technische Daten
Anstellhub (in)
1.18
Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf)
238.0
Krafthub (in)
0.236
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³)
1.65
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)
0.058
Max. Spannkraft (lb)
1350.0
Zylinder Durchmesser (in)
1.97
Beigestellt
Nein
Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)
5 to 30 [ en_US ]
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Kraftzylinder, pneumatisch
Zubehör
SMB-102157
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
K Serie
K600-30-6-A - Kraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie K600
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
K Serie
K600-50-6-1 - Kraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie K600
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden