Destaco Logo
M-40M-60M-M : M-Klemmblock | DESTACO

M-40M-60M-M - M-Klemmblock

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.08
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)460.0
  • Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)600.0
  • Rohrkombination (in)1.57 / 2.36
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser40 mm / 60 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • Oberflächenbehandlungblau
  • ProdukttypenKlemmblock

Ähnliche Produkte