Destaco Logo
M1512-160 : PST Stahl Rohr

M1512-160PST Stahl Rohr

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.528
  • Länge (in)6.3

Technische Daten

  • Durchmesser (in)1.0
  • Wanddicke (in)0.12
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser1,00 in
  • U-Hook Included?Nein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialSteel
  • ProdukttypenRohre