Destaco Logo
Default Image

Serie ansehen:

MPS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.32
  • Länge (in)3.31
  • Produkt AnwendungPOSITIONING

Technische Daten

  • Hub (in)1
  • Schubkraft (lbf)44
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLinearantriebe mit Kugelumlaufführung
  • ZubehörOHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|VLVF-008|PLFT-005|SLKT-091|SLKT-091V

Ähnliche Produkte