Roboter- & Presswerktoolings
Lightweight Toolings
Ablageführungen
NPG-25-200 - NPG - Führung für Ablagestation
NPG-25-200 - NPG - Führung für Ablagestation
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Ablageführungen
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
0.95
Länge (in)
7.87
Technische Daten
Maximale statische Klemmenlast (ft lb)
111
Beigestellt
Nein
Rohr Durchmesser
25 mm
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Nest-Führung
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Ablageführungen
NPG-20-200 - NPG -Führung für Ablagestation
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Ablageführungen
CPI-NPG-15RL-400 - Nest-Pad-Führungen
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden