Destaco Logo
PPC-25-RE-V -3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, robust, hohe Wiederholgenauigkeit, mit Durchgangsloch

PPC-25-RE-V3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, robust, hohe Wiederholgenauigkeit, mit Durchgangsloch

Serie ansehen:

Serie PPC

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)4.9
  • Höhe (in)3.15
  • Länge (in)4.92
  • Weite (in)4.92

Technische Daten

  • Greifkraft (lbf)589.0
  • Hub (in)0.51
  • Maximale Fingerlänge (in)3.54
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
  • Zylinder Durchmesser (in)3.35
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationSynchronous
  • Pressure Range With Springs45-100 psi
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|SLKT-208|SLKT-208V|OSMK-106|CABL-010|CABL-013