PPC-25-V3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, robust, hohe Wiederholgenauigkeit, mit Durchgangsloch
Serie ansehen:
PPC SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)4.9
- Länge (in)4.92
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)589.0
- Hub (in)0.51
- Maximale Fingerlänge (in)3.54
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
- Zylinder Durchmesser (in)3.35
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationSynchronous
- Pressure Range With Springs45-100 psi
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|SLKT-208|SLKT-208V|OSMK-106|CABL-010|CABL-013