PPC-34-C-V3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, robust, hohe Wiederholgenauigkeit, mit Durchgangsloch
Serie ansehen:
Serie PPCGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)11.7
- Höhe (in)4.25
- Länge (in)7.28
- Weite (in)7.28
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)638.0
- Hub (in)1.181
- Maximale Fingerlänge (in)4.72
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
- Zylinder Durchmesser (in)4.33
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationSynchronous
- Pressure Range With Springs45-100 psi
Produktinformation
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-010|CABL-013|SLKT-209|SLKT-209V|OSMK-107