Destaco Logo
PPC-34-RI -3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, robust, hohe Wiederholgenauigkeit, mit Durchgangsloch

PPC-34-RI3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, robust, hohe Wiederholgenauigkeit, mit Durchgangsloch

Serie ansehen:

Serie PPC

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)11.2
  • Länge (in)6.50
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Greifkraft (lbf)974.0
  • Hub (in)0.79
  • Maximale Fingerlänge (in)4.72
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
  • Zylinder Durchmesser (in)4.33
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationSynchronous
  • Pressure Range With Springs45-100 psi
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-010|CABL-013|SLKT-209|SLKT-209V|OSMK-107