REP-113-P-RI-V-RC3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, robust, wiederholgenau, Serie REP-3
Serie ansehen:
Serie REP-3Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)5.4
- Höhe (in)3.54
- Länge (in)5.00
- Weite (in)5.00
Technische Daten
- Druckbereich (psi)30 - 100
- Greifkraft (lbf)666
- Hub (in)0.787
- Maximale Fingerlänge (in)5.5
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
- Zylinder Durchmesser (in)3
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationSynchronous
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen3-Backen-Parallelgreifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
- ZubehörOISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-107