Destaco Logo
REP-63-P-RI-C - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, robust, wiederholgenau

REP-63-P-RI-C3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, robust, wiederholgenau, Serie REP-3

Serie ansehen:

Serie REP-3

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.21
  • Länge (in)3.23
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)30 - 100
  • Greifkraft (lbf)81
  • Hub (in)0.63
  • Maximale Fingerlänge (in)3
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
  • Zylinder Durchmesser (in)1.57
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationSynchronous
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen3-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
  • ZubehörOISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-105