REP-83-P-RI-C-V - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, robust, wiederholgenau, Serie REP-3
Serie ansehen:
REP-3 SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.98
- Länge (in)4.25
Technische Daten
- Druckbereich (psi)30 - 100
- Greifkraft (lbf)211.0
- Hub (in)0.787
- Maximale Fingerlänge (in)4.0
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
- Zylinder Durchmesser (in)2.36
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationSynchronous
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen3-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
- ZubehörOISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-106
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FREP3%2BFamily.tif%2Frename%2FREP3%2BFamily.png&w=3840&q=75)