Linearpositionierer
Vereinzeler/Stopper
Stopper
RN-13M - Stopper, pneumatisch, vierkantig, gekapselt, Serie RN
RN-13M - Stopper, pneumatisch, vierkantig, gekapselt, Serie RN
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Stopper
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
1.84
Produkt Anwendung
POSITIONING
Technische Daten
Hub (in)
1.252
Max. Luftdruck (PSI)
100
Schubkraft (lbf)
90
Beigestellt
Nein
Temperaturbereich Standard
-35° bis 80°C
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Stopper
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Stopper
RN-12M - Stopper, pneumatisch, vierkantig, gekapselt, Serie RN
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Stopper
RN-11M - Stopper, pneumatisch, vierkantig, gekapselt, Serie RN
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden