Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.25
- Höhe (in)1.13
- Länge (in)1.250
- Weite (in)1.500
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Hub (in)0.25
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOSMK-003|CABL-013|OFSV-001|OISN-019