Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)16.0
- Länge (in)11.50
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.002
- Druckbereich (psi)5-100 psi
- Greifkraft (lbf)500.0
- Hub (in)3.0
- Maximale Fingerlänge (in)8.0
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0005
- BeigestelltNein
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
- Zölliges oder metrisches ProduktZölliges
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenParallelgreifer
- ZubehörOISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002|OSMK-023|SLKT-051|SLKT-051V

%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRP-P%2BFamily.tif%2Frename%2FRP-P%2BFamily.png&w=3840&q=75)