Destaco Logo

PRÄZISIONS-PARALLELGREIFER FÜR DIE HANDHABUNG EMPFINDLICHER TEILE - SERIE RP-P

Default Image

RP-43PM - RP-P - Parallelgreifer mit Präzisions-Rollenlagerführung

Serie ansehen:

RP-P Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)16.0
  • Länge (in)11.50
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.002
  • Druckbereich (psi)5-100 psi
  • Greifkraft (lbf)500.0
  • Hub (in)3.0
  • Maximale Fingerlänge (in)8.0
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0005
  • BeigestelltNein
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenParallelgreifer
  • ZubehörOISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002|OSMK-023|SLKT-051|SLKT-051V

Ähnliche Produkte