Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)11.50
- Poids (lb)16.0
Détails techniques
- Course (in)3.0
- Force de serrage (lbf)500.0
- Longueur doigts maxi (in)8.0
- Précision (+-in)0.002
- Pressure Range (psi)5-100 psi
- Répétabilité (+-in)0.0005
- Fourni?Non
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002|OSMK-023|SLKT-051|SLKT-051V
- Goupille incluse?Non
- Handle ColorRed
- MarqueRobohand
- Product TypePrecision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)