Destaco Logo

RPC-315M - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, selbstzentrierend, hohe Greifkraft, Serie RPC

Serie ansehen:

RPC Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.53
  • Länge (in)2.44
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)20-100
  • Greifkraft (lbf)100
  • Hub (in)0.3
  • Hub pro Backe0.15
  • Maximale Fingerlänge (in)2
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)1.25
  • BeigestelltNein
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
  • ZubehörOHSN-011|OHSP-011|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004