RPC-315M-V3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, selbstzentrierend, hohe Greifkraft, Serie RPC
Serie ansehen:
Serie RPCGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.53
- Höhe (in)1.46
- Länge (in)2.44
- Weite (in)2.44
Technische Daten
- Druckbereich (psi)20-100
- Greifkraft (lbf)100
- Hub (in)0.3
- Maximale Fingerlänge (in)2
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)1.25
- BeigestelltNein
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
- ZubehörOHSN-011|OHSP-011|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004