Destaco Logo
RPC-356-V - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, selbstzentrierend, hohe Greifkraft, Serie RPC | DESTACO

RPC-356-V - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, selbstzentrierend, hohe Greifkraft, Serie RPC

Serie ansehen:

RPC Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)9.68
  • Länge (in)7.24

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)20-100
  • Greifkraft (lbf)1425.0
  • Hub (in)1.12
  • Maximale Fingerlänge (in)6.0
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)4.5
  • BeigestelltNein
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
  • ZubehörSLKT-117|SLKT-117V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-005|OFSV-002