RPC-368M - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, selbstzentrierend, hohe Greifkraft, Serie RPC
Serie ansehen:
RPC SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)16.06
- Länge (in)8.11
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)20-100
- Greifkraft (lbf)3000.0
- Hub (in)1.38
- Hub pro Backe0.69
- Maximale Fingerlänge (in)7.0
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)5.25
- BeigestelltNein
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
- ZubehörSLKT-117|SLKT-117V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-005|OFSV-002
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRPC%2BFamily.tif%2Frename%2FRPC%2BFamily.png&w=3840&q=75)