Serie ansehen:
RPM/RPMC SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.32 lb
- Länge (in)0.630 in
- Weite (in)1.181 in
- Clean Room10
- Product ApplicationGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)40-100 psi
- Greifkraft (lbf)8.0
- Hub (in)0.25
- Maximale Fingerlänge (in)1.5
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
Produktinformation
- Andruckspindel inklusivefalse
- MarkeRobohand
- MaterialAluminum
- Produkt TypenReinraum Miniatur Parallelgreifer
- Zubehör[PLFT-021, PLFT-022, SLKT-121, SLKT-143V]