Destaco Logo
Default Image

RPS-11-C - 2- Backen-Greifer, pneumatisch, robust, gekapselt, Doppelkeil, oft federunterstützt, Serie RPS

Serie ansehen:

RPS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.36
  • Länge (in)1.89
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Hub (in)0.25
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISN-019|OISP-019|OSMK-003|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004|SLKT-036|SLKT-036V