Destaco Logo
RTH-1M-L-V - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, gekapselt, 2 Hubvarianten

RTH-1M-L-V3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, gekapselt, 2 Hubvarianten, Serie RTH

Serie ansehen:

Serie RTH

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.6
  • Höhe (in)1.46
  • Länge (in)1.457
  • Weite (in)2.047

Technische Daten

  • Greifkraft (lbf)100
  • Greifkraft mit Federunterstützung (lb)130
  • Hub (in)0.32
  • Maximale Fingerlänge (in)3.15
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
  • Zylinder Durchmesser (in)1.26
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Pressure Range With Springs60-100 psi

Produktinformation

  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
  • ZubehörCABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-347|SLKT-347V|SLKT-363|SLKT-363V