Destaco Logo

RTH-3M - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, gekapselt, 2 Hubvarianten, Serie RTH

Serie ansehen:

RTH Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.4
  • Länge (in)2.520
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Greifkraft (lbf)467
  • Greifkraft mit Federunterstützung (lb)291
  • Hub (in)0.31
  • Hub pro Backe0.16
  • max. Vakuum (in. Hg)8
  • Maximale Fingerlänge (in)5.5
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
  • Zylinder Durchmesser (in)2.17
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • MaterialAluminum
  • Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-349|SLKT-349V|SLKT-364|SLKT-364V