Serie ansehen:
RTH SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.4
- Länge (in)2.520
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)303
- Greifkraft mit Federunterstützung (lb)384
- Hub (in)0.63
- Maximale Fingerlänge (in)5.5
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
- Zylinder Durchmesser (in)2.17
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Pressure Range With Springs50-100 psi
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-014|OISN-014|SLKT-348|SLKT-348V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-363|SLKT-363V