Serie ansehen:
Serie RTHGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)4.3
- Höhe (in)2.83
- Länge (in)2.835
- Weite (in)3.976
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)532
- Greifkraft mit Federunterstützung (lb)667
- Hub (in)0.78
- Maximale Fingerlänge (in)7
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)2.83
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Pressure Range With Springs45-100 psi
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
- ZubehörVLVF-005|OISP-011-C|OISP-011|SLKT-350|SLKT-350V|PLFT-025|SLKT-365|SLKT-365V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011