Serie ansehen:
RTH SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)4.3
- Länge (in)2.835
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)819
- Greifkraft mit Federunterstützung (lb)1026
- Hub (in)0.39
- Maximale Fingerlänge (in)7
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)2.83
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Pressure Range With Springs45-100 psi
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
- ZubehörVLVF-005|OISP-011-C|OISP-011|SLKT-350|SLKT-350V|PLFT-025|SLKT-365|SLKT-365V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011