Destaco Logo
RTH-4M-O-V - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, gekapselt, 2 Hubvarianten

RTH-4M-O-V3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, gekapselt, 2 Hubvarianten, Serie RTH

Serie ansehen:

Serie RTH

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)4.3
  • Höhe (in)2.83
  • Länge (in)2.835
  • Weite (in)3.976

Technische Daten

  • Greifkraft (lbf)819
  • Greifkraft mit Federunterstützung (lb)1026
  • Hub (in)0.39
  • Maximale Fingerlänge (in)7
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)2.83
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Pressure Range With Springs45-100 psi

Produktinformation

  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
  • ZubehörVLVF-005|OISP-011-C|OISP-011|SLKT-350|SLKT-350V|PLFT-025|SLKT-365|SLKT-365V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011