Destaco Logo
RTH-5M-L-V - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, gekapselt, 2 Hubvarianten, Serie RTH | DESTACO

RTH-5M-L-V3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, gekapselt, 2 Hubvarianten, Serie RTH

Serie ansehen:

RTH Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)8.6
  • Länge (in)3.465
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Greifkraft (lbf)927
  • Greifkraft mit Federunterstützung (lb)1152
  • Hub (in)1.02
  • Maximale Fingerlänge (in)8
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)3.74
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Pressure Range With Springs45-100 psi
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
  • ZubehörVLVF-005|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|PLFT-025|SLKT-365|SLKT-365V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-351|SLKT-351V