Serie ansehen:
Serie RTHGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)8.6
- Höhe (in)3.46
- Länge (in)3.465
- Weite (in)4.961
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)1428
- Greifkraft mit Federunterstützung (lb)1771
- Hub (in)0.51
- Maximale Fingerlänge (in)8
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)3.74
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Pressure Range With Springs45-100 psi
Produktinformation
- MarkeRobohand
- Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
- ZubehörVLVF-005|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|PLFT-025|SLKT-365|SLKT-365V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-351|SLKT-351V