Serie ansehen:
RTH SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)17.4
- Länge (in)4.331
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)2294
- Greifkraft mit Federunterstützung (lb)3099
- Hub (in)0.63
- Hub pro Backe0.32
- max. Vakuum (in. Hg)8
- Maximale Fingerlänge (in)10
- Zylinder Durchmesser (in)4.72
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Finger MaterialCarbon Steel
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- MaterialAluminum
- Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
- ZubehörVLVF-005|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|PLFT-025|SLKT-365|SLKT-365V|SLKT-352|SLKT-352V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4070786777%2FRTH%2BFamily%2B-%2B871.jpg%2Frename%2FRTH%2BFamily%2B-%2B871.png&w=3840&q=75)