Serie ansehen:
Serie RTHGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)17.4
- Höhe (in)4.33
- Länge (in)4.331
- Weite (in)6.575
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)2294
- Greifkraft mit Federunterstützung (lb)3099
- Hub (in)0.63
- Maximale Fingerlänge (in)10
- Zylinder Durchmesser (in)4.72
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Pressure Range With Springs55-100 psi
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
- ZubehörVLVF-005|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|PLFT-025|SLKT-365|SLKT-365V|SLKT-352|SLKT-352V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011