Destaco Logo
RTH-6M-SP-V - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, gekapselt, 2 Hubvarianten

RTH-6M-SP-V3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, gekapselt, 2 Hubvarianten, Serie RTH

Serie ansehen:

Serie RTH

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)17.4
  • Höhe (in)4.33
  • Länge (in)4.331
  • Weite (in)6.575

Technische Daten

  • Greifkraft (lbf)2294
  • Greifkraft mit Federunterstützung (lb)3099
  • Hub (in)0.63
  • Maximale Fingerlänge (in)10
  • Zylinder Durchmesser (in)4.72
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Pressure Range With Springs55-100 psi
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
  • ZubehörVLVF-005|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|PLFT-025|SLKT-365|SLKT-365V|SLKT-352|SLKT-352V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011